AVENTICS™ Piastra di strozzamento 0821201023

€ 161,22
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DROSSELVENTIL ROSSELPL.ZUR ABLUFTD

Tipo
Piastra di strozzamento
grandezza
ISO 1
Norme
ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.255 kg
Materiale piastra base
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene