AVENTICS-0822931204

AVENTICS™ Comandi a cremagliera, Serie TRR 0822931204

€ 791,91
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

TRR-DA-040-0090

Diametro
40 mm
Raccordo aria compressa
G 1/4
Pistone magnetico
con pistone magnetico
Tipo di modulo di rotazione
pistone doppio con cremagliera
grandezza
TRR-40
Diametro asse
17 mm
Coppia teorica a
6,3 bar
Angolo di rotazione⌙tolleranza
0° / +3°
Direzione di rotazione
antiorario
Gioco max. (radiale)
1.6 °
Coppia teorica
7 Nm
Ammortizzamento
pneumatico
Ammortizzamento
regolabile
Angolo di ammortizzamento
69 °
Corsa/angolo di rotazione 10°
2.2 mm
Angolo di rotazione min.
0 °
Angolo di rotazione max.
90 °
Tolleranza posizione 0° senza pressione min.
-3 °
Tolleranza posizione 0° senza pressione max.
3 °
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C

Funzionalità

  • Coppia 5 ... 111 Nm
  • Angolo di rotazione 90° ... 360°
  • pistone doppio con cremagliera
  • Ammortizzamento pneumatico regolabile
  • Opzione con angolo di rotazione regolabile