AVENTICS-0830100383

AVENTICS™ Sensore, Serie ST9 0830100383

€ 60,98
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ST9-R2-K05U-030

Montaggio diretto per serie
KHZ
Larghezza scanalatura
"scanalatura 9 mm "
Cavo
con cavo
Tipo di contatto
Reed
Potenza di commutazione
3 W / 5 VA
Tipo di protezione
IP67, IP65
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Caduta di tensione U per Imax
2,1 V + I*Rs
Resistenza di protezione per Reed
1,3 Ω
Corrente di commutazione DC, max.
0.13 A
Corrente di commutazione AC, max.
0.2 A
Precisione del punto di commutazione
±0,1 mT
Indicatore di stato LED
Giallo
Attacco elettrico 2, tipo
stagnato senza bussola terminale del conduttore
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 2 poli
Tensione di esercizio DC, min.
12 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
24 V DC
Tensione di esercizio AC, min.
12 V AC
Tensione di esercizio AC, max.
24 V AC
A prova di corto circuito
Protetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto
100 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
60 g (50 ... 2000 Hz)
Lunghezza cavo L
5 m
Materiale corpo
resina Epoxid

Funzionalità

  • Idoneo per dado a coda di rondine da 9 mm
  • Ampia gamma di versioni con lunghezze condutture e raccordi diversi
  • Con connettore M8 direttamente sul corpo del sensore o sul terminale del connettore libero
  • Manutenzione facilitata, poiché la cavo può essere montato direttamente sul corpo
  • Disponibili versioni del sensore Reed e elettronica PNP