AVENTICS-1823120020

AVENTICS™ Perno AA4, Serie CM1 1823120020

€ 3,10
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AA4-032-M2-A

Diametro pistone
32 mm
Ø Perno
10 mm
Peso
0.03 kg
Materiale corpo
Acciaio

Documenti e schemi