AVENTICS-1823391038

AVENTICS™ Serie NU1 1823391038

€ 1,66
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NU1-S-RPN-G018-DI06

Tipo di raccordo
Raccordo diritto
Raccordo G
G 1/8
Raccordo D
Ø 6
Tipo
NU1-S-RPN
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Unità di fornitura
25 Pezzo
Peso
0.005 kg
Materiale corpo
Poliossimetilene