AVENTICS-1825503069

AVENTICS™ Piastra di collegamento singola, Valvole logiche 1825503069

€ 22,26
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

M5

Tipo
Piastra base
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.076 kg
Materiale piastra base
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi