AVENTICS™ Fissaggio a flangia MF1, MF2, Serie CM1 1827001277

€ 25,94
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-MF1-032-M2-A

Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
32 mm
Materiale corpo
Acciaio
Materiale viti
Acciaio