AVENTICS™ Valvola di strozzamento antiritorno, Serie 344 2992344130

€ 1.132,40
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

344/130 ACID PROOF (G1/2)

Attacco 1
G 1/2
Caudal nominal Qn 2 a 1
5250 l/min
Conduttanza portata C
7.23 l/(s*bar)
Fluido
Olio, Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
120 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
120 °C
Peso
1 kg
Materiale corpo
Acciaio inox
Materiale guarnizioni
Gomma al fluoro

Funzionalità

  • Qn = 280 l/min ... 16.000 l/min