Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-3220613562

AVENTICS™ Fissaggio sensore, Serie CB1 3220613562

€ 15,18
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Fissaggi sensori AVENTICS sono progettati specificatamente per il montaggio di sensori AVENTICS su diversi cilindri.

Per serie
TRB, C12P, CVI, 523
Cilindro-Ø min.
32 mm
Cilindro-Ø max.
63 mm
Materiale corpo
Alluminio
Peso
0.034 kg

Funzionalità

  • Installazione di sensori su diverse serie di cilindri

Documenti e schemi