Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-3220643562

AVENTICS™ Fissaggio sensore, Serie CB1 3220643562

€ 19,03
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

322-CB1-080-125-RM6

Per serie
TRB, C12P, CVI, 523
Cilindro-Ø min.
80 mm
Cilindro-Ø max.
125 mm
Materiale corpo
Alluminio
Peso
0.034 kg

Funzionalità

  • Installazione di sensori su diverse serie di cilindri

Documenti e schemi