AVENTICS-5341120000

AVENTICS™ Serie CC01 5341120000

€ 26,81
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ZZ99-M005-M005

Attacco 1
M5
Attacco 2
M5
Direzione di strozzamento
1 > 2, 2 > 1
Portata nominale Qn 1 a 2
130 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Peso
0.05 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 32 l/min ... 5.600 l/min

Documenti e schemi