AVENTICS-5514400060

AVENTICS™ Kit di fissaggio 5514400060

€ 214,29
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

551-440-6

Tipo
set di montaggio
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Numero delle posizione delle valvole max.
6
Peso
0.17 kg
Materiale viti
Acciaio
Materiale tiranti
Acciaio
Materiale squadretta
Alluminio