AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie ED07 5610264200

€ 3.464,45
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ED07-000-200-020-2M12S

B10
comando
pilotaggio diretto
Campo di regolazione della temperatura min.
0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
20 bar
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
21 bar
Isteresi
< 0,09 bar
Fluido
Aria compressa
Portata nominale Qn
1300 l/min
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
5 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Tensione di esercizio DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
1400 mA
Tipo di protezione
IP65
Distorsione armonica consentita
5%
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Tipo
valvola a magnete
Posizione di montaggio
α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Certificati
Dichiarazione di conformità CE
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
M12
Conexión eléctrica numero poli
a 5 poli
attacco segnale
ingresso e uscita

Funzionalità

  • Robusta tecnologia della valvola a otturatore
  • Precisione di regolazione e dinamica molto elevate
  • Adatti a una vasta gamma di applicazioni
  • Portata elevata
  • ED07 supports different types of connectivity from Analog Version to Fieldbus connection via EtherCAT

Documenti e schemi