Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5630182100

AVENTICS™ Valvola 4/3, Serie 563 018 5630182100

€ 200,73
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

VR04-4/3CC-LEV

Azionamento
meccanico
Portata nominale Qn
300 l/min
Principio di commutazione
4/3
Esecuzione
centro chiuso
attacco aria compressa uscita
G 1/8
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Elemento di comando
monostabile
Elemento di comando
Leva a mano, a tacca
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
attacco a piastra
raccordo a compressione
Tipo di chiusura
non lucchettabile
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Dimensione max. particella
50 µm
Tipo di raccordo aria compressa
Filettatura interna
Attacco aria compressa ingresso
G 1/8
scarico raccordo aria compressa
G 1/8
Peso
0.24 kg

Funzionalità

  • Robuste e leggere
  • Estremamente affidabili
  • Idonee a temperature estreme

Documenti e schemi