Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5634400000

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD07 5634400000

€ 109,15
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD07-3/2NC-SR-P-M014-M014-S

Azionamento
meccanico
grandezza
CD07
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione
3/2, con ritorno a molla
Funzione valvola
NC/NO
Elemento di comando
monostabile
attacco a piastra
raccordo a compressione
Elemento di comando
Compensatore
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Raccordo aria compressa
M14x1,5
Tipo di raccordo aria compressa
Filettatura interna
Attacco aria compressa ingresso
M14x1,5
attacco aria compressa uscita
M14x1,5
scarico raccordo aria compressa
M14x1,5
Portata nominale Qn
1400 l/min
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
forza di azionamento min.
70 N
ATEX
Adatto ad ATEX
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³

Funzionalità

  • Design durevole
  • Montaggio su piastra base
  • Idonee a temperature ambiente estreme
  • Resistenti a oscillazioni di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi