Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5634409010

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD07 5634409010

€ 172,22
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD07-3/2NC-DO-P-G014-G014-S

Azionamento
meccanico
grandezza
CD07
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione
3/2, bistabile
Funzione valvola
NC/NO
Elemento di comando
bistabile
attacco a piastra
raccordo a compressione
Elemento di comando
Compensatore
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Raccordo aria compressa
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa
Filettatura interna
Attacco aria compressa ingresso
G 1/4
attacco aria compressa uscita
G 1/4
scarico raccordo aria compressa
G 1/4
Portata nominale Qn
1400 l/min
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
forza di azionamento min.
40 N
ATEX
Adatto ad ATEX
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³

Funzionalità

  • Design durevole
  • Montaggio su piastra base
  • Idonee a temperature ambiente estreme
  • Resistenti a oscillazioni di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi