Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-7350150000

AVENTICS™ Serie EBP 7350150000

€ 63,00
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

EBP-PT-05-NN-N-N-NN-G018-G018-G018

Azionamento
pneumatico
Ugelli Ø
0.5 mm
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
6 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Dimensione max. particella
5 µm
Potere aspirante max.
6.4 l/min
Consumo d'aria con p.ott
15.5 l/min
Vuoto max. con p.ott
82 %
Peso
0.06 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
materiale ugello
Ottone

Funzionalità

  • Controllo pneumatico

Documenti e schemi