AVENTICS-A572A00000012xx

AVENTICS™ Piastra base, serie XV03, attacchi di utilizzo laterali A572A00000012xx

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Le valvole AVENTICS Serie XV03 forniscono una base affidabile sia per sistemi di movimentazione compatti sia per soluzioni di automazione complesse. La variante XV-Compact offre un'ampia gamma di funzioni e valutazioni delle valvole, nonché la relativa connettività elettrica, per soddisfare le esigenze generali dell'automazione di fabbrica e di altri settori. Grazie alla semplice adozione di D-SUB e morsettiere fino a IO-Link e ai molteplici protocolli Fieldbus della serie XVES, sono disponibili anche tutti i requisiti per il controllo distribuito. Con l'esclusivo configuratore online è facile definire la configurazione della piastra di base e dell'intero sistema di valvole, compresi gli accessori.

Tipo
Piastra base
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Numero di posti valvola
42
Materiale corpo
Alluminio, anodizzato
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene idrogenata
Materiale viti
Acciaio inox
Tensione operativa CC
24 V
Consumo di energia
0,55 W/bobina (tenuta)

Funzionalità

  • Flusso ottimizzato in base alle dimensioni
  • Configurazioni specifiche personalizzate facili e flessibili mediante il configuratore online
  • Ampia connettività tramite morsettiera, Multipol o connessione Fieldbus
  • Molteplici direzioni di connessione pneumatica come laterale, inferiore e superiore
  • Basso consumo energetico
  • Ampia gamma di accessori come moduli di intercettazione, moduli di alimentazione, moduli di velocità e regolatori
  • Server web e diagnosi
  • Disponibilità globale e fili universali per supportare le richieste regionali
  • Robusta piastra di base in alluminio e pronta per il montaggio dell'armadio

Documenti e schemi