Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412000823

AVENTICS™ Sensore, Serie SN6 R412000823

€ 53,62
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SN6-R2-DB09-024 ATEX 3GD

Montaggio indiretto per serie
TRB, ITS
Tipo di contatto
Reed
Certificati
ATEX
Tipo di protezione
IP65
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Corrente di commutazione DC, max.
0.1 A
Corrente di commutazione AC, max.
0.1 A
Precisione del punto di commutazione
±0,1 mT
Indicatore di stato LED
Giallo
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
Connettore, Forma B industria
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 2 poli
Tensione di esercizio DC, min.
21.6 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
26.4 V DC
Tensione di esercizio AC, min.
210 V AC
Tensione di esercizio AC, max.
240 V AC
A prova di corto circuito
Protetto contro l’inversione di polarità
Materiale corpo
polieterimmide

Funzionalità

  • Tipo di contatto: Reed
  • ATEX
  • Variante: modulo B, industria
  • 2 pin
  • Resistenza al calore

Documenti e schemi