Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412003960

AVENTICS™ Manometri R412003960

€ 24,84
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

(0-4) BAR PSI

Tipo di manometro
manometro a molla tubolare, attacco posteriore
Raccordo aria compressa
Ø 6
Diametro nominale
28 mm
Campo d'impiego min.
0 bar
Campo d'impiego max.
4 bar
Campo di indicazione min.
0 bar
Campo di indicazione max.
4 bar
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
4 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Dimensione max. particella
50 µm
Colore sfondo
Bianco
Unità scala principale (esterna)
bar
Colore scala principale (esterna)
Nero
Unità scala secondaria (interna)
psi
Colore scala secondaria (interna)
Rosso
Colore indicatore
Nero
Peso
0.016 kg
Materiale corpo
Poliammide

Funzionalità

  • Indicatori della pressione chiaramente visibili in diverse dimensioni e versioni
  • Manometri disponibili con o senza display regolabile dell'area di lavoro
  • Sono disponibili manometri speciali come manometri riempiti di glicerina o con corpi in acciaio inox

Documenti e schemi