AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PUR R412004782

€ 7,47
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:
25 M

Descrizione del prodotto

TU1-S-PUR-014-0200-BU-0025

Ø esterno
14 mm
Raggio di curvatura min. 20°C
55 mm
Spessore parete
2 mm
Colore
Blu
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C
10 bar
Unità di fornitura
25 m
Peso al metro
0.092 kg
Materiale
poliestere-poliuretano