AVENTICS-R412005566

AVENTICS™ Valvola antiritorno, Serie QR1-ANR R412005566

€ 29,10
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR1-ANR-G018-DA06

Raccordo aria compressa 1
Ø 6
Tipo di raccordo aria compressa 1
Raccordo ad innesto
Tipo di raccordo aria compressa 2
filettatura esterna
Tipo
valvola a magnete
Raccordo aria compressa 2
G 1/8
Portata nominale Qn 1 a 2
600 l/min
Pressione di esercizio min.
0.8 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Unità di fornitura
5 Pezzo
Peso
0.013 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale anello di sblocco
Poliammide

Funzionalità

  • Qn = 280 l/min ... 2.000 l/min

Documenti e schemi