AVENTICS-R412007409

AVENTICS™ Valvola di strozzamento antiritorno, Serie CC04 R412007409

€ 24,43
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CC04-PA6-DA06-DA06-2_1_SLS

Attacco 1
Ø 6
Attacco 2
Ø 6
Foro di strozzamento Ø
2 mm
Direzione di strozzamento
2 ▶ 1
Caudal nominal Qn 2 a 1
95 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1
Raccordo ad innesto
Tipo di raccordo aria compressa 2
bussola ad innesto
Strozzamento
regolatore di flusso
Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Materiale corpo
Poliammide
Materiale vite di strozzamento
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 70 l/min ... 1.950 l/min

Documenti e schemi