Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412007463

AVENTICS™ Eiettore, Serie EBS R412007463

€ 222,21
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

EBS-ET-10-NO-I-N-NN-DA06-DA08-S001

Azionamento
elettrico
Tipo
Eiettore
Esecuzione
comando elettrico, forma a T
con silenziatore
con silenziatore
Ugelli Ø
1 mm
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
6 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Dimensione max. particella
5 µm
Raccordo aria compressa
Ø 6
Attacco per vuoto+
Ø 8
Potere aspirante max.
35 l/min
Consumo d'aria con p.ott
48 l/min
Vuoto max. con p.ott
86 %
Livello di pressione acustica aspirata
59 dB
Livello di pressione acustica aspirante
65 dB
Valvola di repulsione
Valvola di repulsione
Indicazione
LED
Tipo di protezione secondo EN 60529:2000, senza connettore
IP40

Funzionalità

  • Peso ridotto ottimizzato grazie alla custodia in plastica
  • 6 livelli di prestazioni
  • Collegamento tramite raccordo a innesto o filettato
  • Elevati volumi di vuoto e aspirazione
  • Una sola custodia con due formati di ugelli
  • Opzioni di montaggio flessibili
  • Alte prestazioni con un ingombro ridotto
  • Più varianti disponibili

Documenti e schemi