Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412008518

AVENTICS™ Raccordo bus di campo opzionale con funzionalità I/O (CMS), design B R412008518

€ 1.318,39
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CMS-B-BCAN-32DR

Esecuzione
Accoppiatore bus con driver e ingressi
Protocollo bus di campo
CANopen
Collegamento I/O
32 uscite
E/A idoneo
Senza funzionalità I/O
Attacco elettrico tipo
Connettore (male)
Attacco elettrico taglia
M12
Conexión eléctrica numero poli
4 poli
Attacco elettrico codifica
Con codifica A
Design bus di campo
design B
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Numero di bobine magnetiche max.
32
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-15% / +20%
Assorbimento di corrente dell'elettronica
0.12 A
Tensione di esercizio attuatori
24 V DC
Tipo di protezione
IP65
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina
0.063 mA
Ampliación de módulo E/S max.
6
Emissione di disturbo secondo norma
EN 61000-6-4
Attacco di comunicazione
Connettore (male)
Attacco di comunicazione
M12
Attacco di comunicazione
a 5 poli
Attacco di comunicazione
Con codifica A
Attacco di comunicazione 2
Boccola (female)

Funzionalità

  • Accoppiatore bus con driver
  • Le connessioni elettriche sullo stesso lato delle connessioni pneumatiche permettono di risparmiare spazio
  • Facile montaggio tramite connettori M12
  • Moduli di ingresso digitale con connettori M8 o M12
  • Possibili fino a 6 moduli I/O

Documenti e schemi