Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412009413

AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-ROB R412009413

€ 57,34
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PG1-ROB-DA04-SPE

Tipo di manometro
manometro a molla tubolare, attacco posteriore
Raccordo aria compressa
Ø 4
Diametro nominale
15 mm
Campo d'impiego min.
0 bar
Campo d'impiego max.
10 bar
Campo di indicazione min.
0 bar
Campo di indicazione max.
10 bar
Fluido
Aria compressa, Aria compressa
Colore sfondo
Nero
Unità scala principale (esterna)
MPa
Colore scala principale (esterna)
Bianco
Colore indicatore
Rosso
Peso
0.01 kg
Materiale corpo
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale lastra trasparente
Polistirolo
Materiale filettatura
Ottone
Materiale guarnizioni
politetrafluoretilene

Funzionalità

  • Indicatori della pressione chiaramente visibili in diverse dimensioni e versioni
  • Manometri disponibili con o senza display regolabile dell'area di lavoro
  • Sono disponibili manometri speciali come manometri riempiti di glicerina o con corpi in acciaio inox

Documenti e schemi