AVENTICS-R412010426

AVENTICS™ Sensore, Serie IN1 R412010426

€ 40,47
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

IN1-PN-M012-030

Normalizzazione
DIN EN 60947-5-2
Certificati
cULus
Tipo di protezione
IP67
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
65 °C
Tensione di esercizio DC, min.
10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
30 V DC
Isteresi
5 - 15%, regolabile
Deviazione della temperatura
± 10 %
Ondulazione residua
≤ 10 %
Riproducibilità
≤ 2 %
Logica di commutazione
NO (contatto di chiusura)
Indicatore di stato LED
Giallo
Distanza di commutazione max.
2 mm
Corrente assorbita
10 mA
Corrente continua
0.2 A
A prova di corto circuito
a prova di corto circuito, Protetto contro l’inversione di polarità
Materiale corpo
Ottone

Funzionalità

  • Tensione di esercizio 10 ... 30 V CC
  • per unità di bloccaggio, serie LU6
  • IP67
  • Indicatore di stato LED

Documenti e schemi