AVENTICS™ Unità di riempimento progressivo ad azionamento elettrico, Serie AS1-SSU R412010484

€ 207,18
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS1-SSU-G014-024-FORM C

B10
Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
1300 l/min
Raccordo aria compressa
G 1/4
Pressione di esercizio min.
2.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Componenti
Valvola 3/2, Valvola di riempimento progressivo
montabile in batteria
montabile in batteria
valvola base con connettore
valvola base con valvola pilota
Tipo
valvola a magnete
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella
25 µm
scarico raccordo aria compressa
G 1/4
Alimentazione dell'aria
sinistra
Portata nominale Qn 1 a 2
1300 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3
380 l/min
Tensione di esercizio
24 V DC
Assorbimento di potenza DC
2 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Tipo di protezione con raccordo
IP65

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte riducono l'ingombro
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi