Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412010751

AVENTICS™ Valvola di scarico rapido, Serie 573 R412010751

€ 84,56
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ZZ99-G034-G034

Tipo
valvola a magnete
Fluido
Aria compressa
Attacco aria compressa ingresso
G 3/4
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2
G 3/4
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Attacco 3 (scarico)
G 3/4
Tipo di raccordo aria compressa 3
Filettatura interna
Portata nominale Qn 1 a 2
2500 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3
9800 l/min
Pressione di esercizio min.
0.8 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-18 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Poliuretano

Funzionalità

  • Qn = 220 l/min ... 12.000 l/min
  • Filettatura interna / Filettatura interna

Documenti e schemi