AVENTICS-R412012755

AVENTICS™ Raccordo bus di campo opzionale con funzionalità I/O (CMS), design B R412012755

€ 1.428,65
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CMS-B-BEIP-32DR

B10
Esecuzione
Accoppiatore bus con driver e ingressi
Protocollo bus di campo
EtherNet/IP
Collegamento I/O
32 uscite
Design bus di campo
design B
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Numero di bobine magnetiche max.
32
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-15% / +20%
Assorbimento di corrente dell'elettronica
0.12 A
Tensione di esercizio attuatori
24 V DC
Tipo di protezione
IP65
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina
0.063 mA
Ampliación de módulo E/S max.
6
Emissione di disturbo secondo norma
EN 61000-6-4
Raccordo Sistema di valvole
Boccola
Raccordo Sistema di valvole
listello 2,0 mm
Raccordo Sistema di valvole
3x13 poli
Attacco di comunicazione 2, Tipo
Boccola (female)
Attacco di comunicazione 2, Grandezza filettatura
M12
Attacco di comunicazione 2, Numero poli
a 5 poli
Conexión eléctrica numero poli
4 poli, Con codifica A, Con codifica D, Connettore (male), M12
Peso
1 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso

Funzionalità

  • Accoppiatore bus con driver
  • Le connessioni elettriche sullo stesso lato delle connessioni pneumatiche permettono di risparmiare spazio
  • Facile montaggio tramite connettori M12
  • Moduli di ingresso digitale con connettori M8 o M12
  • Possibili fino a 6 moduli I/O

Documenti e schemi