Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412014603

AVENTICS™ Filtro standard, Serie AS1-FLS R412014603

€ 40,63
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS1-FLS-G014-PBS-HO-05.00

Componenti
Filtro
Contenitore
contenitore in PC con gabbia di protezione in metallo
Raccordo
G 1/4
Grado di filtraggio
5 µm
Portata nominale Qn
1000 l/min
Scarico di condensa
semiautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
12 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Alimentazione dell'aria
sinistra
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Volume contenitore del filtro
16 cm³
Elemento filtrante
sostituibile
Peso
0.193 kg
Posizione di montaggio
verticale
Tipo
montabile in batteria
Materiale corpo
Poliammide
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitore
Policarbonato
Materiale gabbia di protezione
metallo
Materiale cartuccia filtro
Cellpor

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte riducono l'ingombro
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi