AVENTICS™ Fissaggio sensore, Serie CB1 R412017979

€ 30,90
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CB1-ITS-160-200-SM6-SN1-SN2-SN6-ST6

per sensore
ST6, SN2, SN6, SN1, SM6
Per serie
C12P, ITS
Cilindro-Ø min.
160 mm
Cilindro-Ø max.
200 mm
Materiale corpo
Alluminio
Peso
0.058 kg

Funzionalità

  • Installazione di sensori su diverse serie di cilindri