AVENTICS-R412017980

AVENTICS™ Fissaggio sensore, Serie CB1 R412017980

€ 38,84
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CB1-ITS-250-320-SM6-SN1-SN2-SN6-ST6

per sensore
ST6, SN2, SN6, SN1, SM6,
Per serie
C12P, ITS
Cilindro-Ø min.
250 mm
Cilindro-Ø max.
320 mm
Materiale corpo
Alluminio
Peso
0.073 kg

Funzionalità

  • Installazione di sensori su diverse serie di cilindri

Documenti e schemi