Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412026781

AVENTICS™ Connettori circolari con cavo, Serie CON-RD R412026781

€ 64,16
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

La serie CON-RD AVENTICS con cavo è dotata di cavi con connettori circolari per vari tipi come M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC e diverse lunghezze di cavo, ottimizzati per le nostre valvole specifiche con connessione M8x1 o M12x1 e sistemi elettronici quali AES e G3.

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Tensione di esercizio AC max.
48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
48 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
a 5 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 1
diritto
Attacco elettrico 2, tipo
estremità cavo aperte
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
10 m
adatto alla catena portacavi
adatto alla catena portacavi
Raggio di curvatura min.
52 mm
Certificati
RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezione
IP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Connessione elettrica a norma
EN 61076-2-101
Corrente, max.
4 A
Sezione del conduttore
0.34 mm²
Cavo-Ø
5.2 mm
Unità di fornitura
1 Pezzo
Materiale corpo
Poliuretano termoplastico (TPU)
Materiale guarnizioni
Gomma al fluoro
Materiale guaina cavo
Poliuretano

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y

Parti e accessori

Search
0 risultati in Prodotti

Documenti e schemi