AVENTICS-R412027471

AVENTICS™ Supporto snodato AB7-BV, Serie CM1 R412027471

€ 19,67
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AB7-032-GD-AL-ISO15552

Per serie
con cuscinetto fisso
Versione
con cuscinetto fisso
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
32 mm
Ø cuscinetto oscillante
10 mm
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale viti
acciaio zincato

Documenti e schemi