Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412028893

AVENTICS™ Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MA R412028893

€ 551,89
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SA1-MA-M042-0050-N

Tipo
SA1-MA
Filettatura di fissaggio
M42x3
Corsa
50 mm
Assorbimento di energia/corsa max.
500 Nm
Assorbimento di energia/ora max.
150000 Nm
Ammortizzamento
regolabile
Fluido
Olio
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Masa efectiva me min.
100 kg
Massa effettiva me max.
4000 kg
Forza della molla di ritorno min.
23 N
Forza della molla di ritorno max.
50 N
Velocità di collisione min.
0.02 m/s
Velocità di collisione max.
6 m/s
Tipo di fissaggio
Controdado
Peso
0.55 kg
Materiale canna del cilindro
Acciaio, cromato
Materiale asta pistone
Acciaio inox
Materiale arresto
Acciaio, cromato
Materiale controdado
Acciaio, cromato
Materiale raschia-asta
Poliuretano

Funzionalità

  • Ampia gamma di prodotti
  • Elevato assorbimento di energia e ciclo di vita prolungato
  • Protezione della superficie dalla corrosione migliorata
  • Arresto integrato

Documenti e schemi