Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412028894

AVENTICS™ Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MA R412028894

€ 573,43
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SA1-MA-M042-0075-N

Tipo
SA1-MA
Filettatura di fissaggio
M42x3
Corsa
75 mm
Assorbimento di energia/corsa max.
700 Nm
Assorbimento di energia/ora max.
210000 Nm
Ammortizzamento
regolabile
Fluido
Olio
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Masa efectiva me min.
80 kg
Massa effettiva me max.
15000 kg
Forza della molla di ritorno min.
15 N
Forza della molla di ritorno max.
100 N
Velocità di collisione min.
0.02 m/s
Velocità di collisione max.
6 m/s
Tipo di fissaggio
Controdado
Peso
0.55 kg
Materiale canna del cilindro
Acciaio, cromato
Materiale asta pistone
Acciaio inox
Materiale arresto
Acciaio, cromato
Materiale controdado
Acciaio, cromato
Materiale raschia-asta
Poliuretano

Funzionalità

  • Ampia gamma di prodotti
  • Elevato assorbimento di energia e ciclo di vita prolungato
  • Protezione della superficie dalla corrosione migliorata
  • Arresto integrato

Documenti e schemi