Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422004284

AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO10 R422004284

€ 84,18
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Le valvole serie DO/DP AVENTICS rappresentano una soluzione semplice, affidabile e robusta per tutte le classiche funzioni ad azionamento pilotato con funzionamento elettrico diretto.

Azionamento
elettrico
grandezza
DO10
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
7 bar
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Attacco elettrico tipo
Boccola
Attacco elettrico taglia
Raccordo industriale ad innesto
Tipo di protezione con raccordo
IP50
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Assorbimento di potenza DC
0.8 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.011 kg
Materiale corpo
Poliammide

Funzionalità

  • Varie opzioni di connessione
  • Montaggio su manifold
  • Ampio intervallo di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Parti e accessori

Search
0 risultati in Prodotti

Documenti e schemi