Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422103885

AVENTICS™ Microvalvola 3/2, serie PVP1 R422103885

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

500 X 3/2 NC SOL VALVE 24VDC R422103442

Azionamento
elettrico
Funzione valvola
NC
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Tipo di protezione con raccordo
IP00
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Assorbimento di potenza DC
1.2 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
12 ms
Norme
ISO 8573-1: classe 6
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Unità di fornitura
500 Pezzo
Peso
0.005 kg

Funzionalità

  • Qn max. 11 l/min ... 14 l/min
  • Valvola a magnete 3/2 NC
  • Ø 8,2 mm
  • Pressione di esercizio 3 bar ... 8 bar
  • 24 V c.c.
  • Pressione d'esercizio: da 3 a 8 bar

Documenti e schemi