Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R432015308

AVENTICS™ Base plate R432015308

€ 48,33
Q.TÀ:
Tipo
Piastra base
Direzione raccordo pneumatico (1)
Su un lato
Attacco aria compressa ingresso
1/2-14 NPTF
attacco aria compressa uscita
1/2-14 NPTF
Direzione raccordo pneumatico (3,5)
Su un lato
Attacco scarico
1/2-14 NPTF
Tipo di scarico
Attacchi separati
Scarico (3,5)
Con scarico convogliato (3/5)
grandezza
ISO 3
Norme
ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.
3.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
10 °C
Temperatura ambiente max.
200 °C
Temperatura del fluido min.
10 °C
Temperatura del fluido max.
120 °C
Fluido
Aria compressa
Vite di fissaggio
M8
Peso
0.54 kg
Materiale piastra base
alluminio pressofuso

Documenti e schemi