AVENTICS-R452000628

AVENTICS™ Cilindro compatto, Serie CCI-SC R452000628

€ 161,78
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CCI-SA-032-15-ST-NR

Norme
Basato su ISO 21287
Ø pistone
32 mm
Corsa
15 mm
Raccordi
G 1/8
Principio attivo
A semplice effetto, asta estratta senza pressione
Ammortizzamento
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
Pistone con magnete
Particolarità dei cilindri
Perno Esecuzione, con dispositivo antirotazione
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
309 N
Forza del pistone in uscita
507 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Forza della molla max.
35 N
Carico radiale max. consentito sul cuscinetto
3720 N
Massimo. carico radiale ammissibile del cuscinetto F durante l'operazione di commutazione
570 N
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Asta pistone
Acciaio inox
Materiale coperchio anteriore
Alluminio

Funzionalità

  • Struttura robusta: Elevata resistenza agli urti e ai carichi radiali per arrestare in modo sicuro i pacchi su nastri trasportatori e altri macchinari speciali, fino a 90 kg.
  • Sicurezza nelle applicazioni: I cilindri a singolo e doppio effetto con molla consentono un arresto sicuro dei carichi in caso di emergenza o di abbassamento di pressione
  • Facilità di montaggio: dimensioni standard dei fori di montaggio, compatibili con la norma ISO 21287
  • Riduzione del rumore: Ammortizzazione elastica nei finecorsa e silenziatori di scarico aria già disponibili sui cilindri a singolo effetto
  • Scelta delle opzioni di design dell'asta: Perno, Perno con antirotazione e Rullo, per soddisfare al meglio le esigenze di applicazione
  • Flessibilità di installazione: due viti standard M3x8 consentono un facile orientamento a 90° per allineare l'asta del perno e il rullo con i carichi trasportati