AVENTICS-R481633798

AVENTICS™ Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633798

€ 720,16
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SPRA-LS-032-150

Ø pistone
32 mm
Filettatura asta pistone
M10x1,25
Massima forza assiale dinamica
0.3 kN
Massima forza assiale statica
0.7 kN
Coppia max. (per Fmax)
0.24 Nm
Velocità lineare max.
60 mm/s
Numero di giri max.
2400 1/min
Accelerazione max.
1 m/s²
Rapporto d'inserzione
60 %
Tipo vite
Mandrino scorrevole
Diametro vite
9 mm
Passo vite
1.5 mm
Corsa
150 mm
Riserva di spinta (su entrambi i lati)
1 mm
Rendimento %
30
Inerzia con corsa da 0 mm
0.0413 *10-⁴ kgm²
Inerzia per corsa da 100 mm
0.0036 *10-⁴ kgm²
Peso corsa da 0 mm
0.74 kg
Peso corsa da +100 mm
0.34 kg
Normalizzazione
ISO 15552
Tipo di protezione
IP54S
Umidità max.
95 %
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C

Funzionalità

  • Multi-posizionamento con alto livello di precisione e ripetibilità
  • Disponibile nelle misure 32, 40, 63 e 100
  • Elevata versatilità del prodotto con tre diverse tecnologie a vite per soddisfare un'ampia gamma di requisiti applicativi
  • Flessibilità di montaggio dei cilindri - Conforme allo standard ISO 15552 e alla vasta gamma di accessori disponibili
  • Dimensiona e personalizza con facilità la soluzione dell'attuatore elettrico con strumenti e configuratori online interconnessi

Documenti e schemi