Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R501AY428501001

AVENTICS™ Piastra intermedia di intercettazione, accessorio R501AY428501001

€ 93,50
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

501 SAND SHUT OFF KIT

Fornitura
Piastra intermedia di intercettazione, set di guarnizioni, viti di fissaggio
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Numero delle posizione delle valvole max.
2
Tipo di protezione
IP65
Peso
0.11 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale viti
acciaio zincato

Documenti e schemi