AVENTICS-R503A1B10MA00F1

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 503 R503A1B10MA00F1

€ 156,20
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DIST. 503 (26MM) 5/2, SPRING RETURN SPOO

B10
Azionamento
elettrico
Elemento di comando
monostabile
Pilotaggio
esterno
Portata nominale Qn
1200 l/min
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Tensione↩di esercizio
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-15% / +10%
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Con protezione contro l’inversione di polarità
Protetto contro l’inversione di polarità
Principio di tenuta
con chiusura a tenuta metallica
Assorbimento di potenza DC
1.4 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
20 ms
Tempo di disinserzione tipico
60 ms
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.236 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Scarico dell'aria di pilotaggio
con scarico convogliato dell'aria di pilotaggio

Funzionalità

  • Disponibili nei modelli a bobina e manicotto o con guarnizione in gomma
  • Le versioni ISO e proprietaria consentono alla valvola di soddisfare diverse applicazioni
  • Efficienza energetica superiore grazie ai regolatori di pressione
  • Basso consumo elettrico (1,7 W per applicazioni CC)
  • Progettazione modulare e schede elettroniche a innesto per una facile configurazione e l’eliminazione del cablaggio elettrico
  • La velocità di ciclo della macchina può essere ottimizzata tramite controlli della velocità
  • L'isolamento della pressione di singole valvole consente una facile manutenzione

Documenti e schemi