SolaHD™ PN S4K288BATC

Descrizione del prodotto

S4KC 10K EXT BATT CAB 288V

c-ul-us-listed
fcc-approved
energy-star
Capacità (VA/W)
6000/4800, 10000/9000
Tempi di backup tipici (minuti, pieno/mezzo carico)
Batteria interna 6000/4800: 4/13; 10000/9000: 5/14
Rumorosità
<55 dBA @ 3,2 FT posteriore; <50 dBA @ 3,2 FT anteriore/laterale
Hertz
50 o 60 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120/208 V c.a. a 120 °C
Gamma tensioni nominali
120/208 V c.a.
Numero di fasi
Monofase
Temperatura di esercizio
Da 0 °C a +40 °C
Intervallo di tensione di uscita
120/208 V c.a.

Funzionalità

  • cULus, Federal Comminucations Commission
  • Topologia a conversione doppia reale. Modulo batteria interno sostituibile a caldo dall'utente
  • Fattore di potenza più elevato di 0,80 (6 kVA) e 0,90 (10 kVA). Rilevamento automatico della frequenza (60 o 50 Hz)
  • Entrambi i modelli offrono 208/120 V o 240/120 V
  • Configurabile con montaggio tower o rack. Installazione facilitata in rack profondi da 18” a 32” utilizzando l'apposito kit N. SRS1832
  • Maggiore densità, 6 kVA in soli 4U e 10 kVA in soli 6U di spazio su rack
  • È incluso un commutatore bypass di manutenzione sia automatico che manuale
  • L'autodiagnostica semplifica la manutenzione e la risoluzione dei problemi
  • Arresto di emergenza a distanza (REPO)