SolaHD™ SCD30S48UDN

Descrizione del prodotto

Le serie SLN e SPS di SolaHD tutelano da perdite economiche dovute a impulsi dannosi e interruzioni dell'alimentazione. Queste unità sono dotate di tre prese per dispositivi critici che necessitano di back-up della batteria e di protezione da sovratensioni. Le serie SLN e SPS sono ideali per ambienti industriali e per applicazioni in punti vendita e uffici.

c-ul-us-listed
rohs
Capacità (VA/W)
600/360, 850/510, 1000/600, 1500/900
Tempo di backup tipico
SLN600 3,5 min., SPS850 2,5 min., SLN1000 3 min., SLN1500 3 min.
Tempo batteria
8 ms, modalità Max<10ms@AC a modalità backup
Rumorosità
≤40 dBA senza allarme acustico oltre 1 m a carico nominale
Frequenza
Frequenza 50/60 Hz +/-10% (rilevamento automatico)
Tensione in ingresso
120 V c.a.
Tensione in uscita (modalità batteria)
120 V≤10%
Tipo di batteria
VRLA, celle piombo-acido, sigillate, senza manutenzione
Temperatura di esercizio
Da 0 °C a +40 °C

Funzionalità

  • Design compatto e leggero
  • Prese NEMA 5-15R, protette da batteria e sovratensioni
  • Interfaccia di comunicazione USB
  • Cavo incluso con download del software gratuito
  • 2 anni di garanzia limitata