AVENTICS-P-STV-100K

SolaHD™ - Dispositivi di protezione da sovratensioni cablati serie STV100K

Descrizione del prodotto

I dispositivi di protezione da sovratensioni cablati serie STV100K offrono una protezione al punto di ingresso del servizio, sul quadro di derivazione o per un carico elettronico sensibile dedicato. Sono caratterizzati da una protezione in tutte le modalità, da indicatori LED e allarmi acustici, dal tracciamento della sinusoidale e da contatti a secco a C. La serie STV100K inoltre offre una sicurezza integrata senza pari sul mercato, che comprende fusibili termici e un livello di fusibili per correnti anomale di 100 kAIC.

c-ul-us-listed
rohs

Prodotti

Search
1-10 di 10 risultati per Products
:
SolaHD™ PN STV100K10D4
Certificazioni
cULus
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10N
Certificazioni
cULus
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10S
Certificazioni
cULus
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10Y
Certificazioni
cULus
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K23Y
Certificazioni
cULus
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24D
Certificazioni
cULus
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24D4
Certificazioni
cULus
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24L
Certificazioni
cULus
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K27Y
Certificazioni
cULus
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K48D
Certificazioni
cULus
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
A/C nominale
100 kAIC
Attenuazione rumore
Massimo 40 dB
Hertz
47-63 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 V c.a.
Numero di fasi
Monofase, trifase
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a +60 °C
Montaggio
Parallelo/Flangia

Funzionalità

  • Approvazione tipo ABS, cULus, RoHS
  • La corrente di picco nominale di 100.000 garantisce una protezione in tutte le modalità contro i transitori più gravi
  • Bassi livelli di clamping per una protezione più efficace
  • Il livello dei fusibili per correnti anomale di 100 kAIC garantisce sicurezza e conformità NEC
  • LED di stato e allarmi acustici
  • Compatto, metallo resistente

Documenti e schemi