Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Baumann-P-51000

Valvola di controllo Baumann™ 51000 altra pressione, bassa portata

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo Baumann 51000 è progettata e ottimizzata per applicazioni di controllo complesse a bassa portata e altra pressione che spesso si verificano in laboratori e stabilimenti pilota. Gruppi valvola NPS 1/4 o 1/2 sono standard con acciaio inossidabile da colata di precisione o lega di nichel N10276. Sono disponibili modelli con altre leghe al nichel.

Certificazioni
PED, CUTR, ATEX
Servizi critici
Bassa portata
Caratteristiche del flusso
Percentuale uguale modificata
Materiale
Inossidabile, Lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
3000 psi CWP
Tipo di connessione al processo
Filettata
Classe arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/4, NPS 1/3
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Dimensioni compatte
  • Adatta a fluidi collosi e atmosfere corrosive.
  • Corpo in acciaio inossidabile da colata di precisione da 1/4 e 1/2 pollici o barstock in lega di nichel N10276. Disponibili altre leghe.
  • Arresto Classe VI con sede morbida disponibile. Fino a 207 barg (3000 psig) a 370 °C (1000 °F).
  • Design del coperchio imbullonato robusto.
  • Ampia gamma di capacità di flusso. CV massima da 0,00013 a 2,5 (0,0002 a 2,16 Kv).
  • Attuatore resistente alla corrosione.
  • Disponibile senza posizionatore per applicazioni "molla apre" e "molla chiude".

Documenti e schemi