Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Baumann-P-89000

Valvola di controllo sanitaria 89000 Baumann™

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo sanitaria 89000 Baumann™ fornisce soluzioni di controllo per vari sistemi sanitari di processo. Queste valvole soddisfano gli standard FDA e USP CLVI. Tutte le parti metalliche a contatto con il fluido sono in acciaio inossidabile S31603 e ogni valvola è fornita di serie con un attuatore in acciaio inossidabile per resistere alla corrosione da lavaggi caustici. La valvola di controllo 89000 è stata progettata per essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni in molti settori dove sono richieste pulizia e sterilità.

Certificazioni
PED
Servizi critici
Flusso basso, servizi generali, sanitari
Caratteristiche del flusso
Caratterizzazioni speciali, percentuale equivalente modificata
Materiale
Inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Classe di pressione
250 psi CWP
Tipo di connessione di processo
Tri-Clamp, saldatura di testa
Classe di tenuta
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • Dimensioni disponibili da NPS 1/2 a 6.
  • Gli elastomeri soddisfano gli standard FDA e USP CLVI.
  • È disponibile una finitura superficiale interna di 20 Ra.
  • Gli attuatori a membrana in acciaio inossidabile con finitura elettrolucidata sono di serie.
  • Gli attuatori sono adattati in modo ottimale alle diverse dimensioni delle valvole per adattarsi a molti processi.
  • Una robusta struttura della carcassa in acciaio inossidabile collega la valvola con il relativo attuatore e consente il montaggio del controllore digitale Fisher FIELDVUE™.
  • L'intero gruppo valvola può essere facilmente smontato per l'ispezione e la manutenzione.

Documenti e schemi