Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Bettis-P-BSHF

Attuatori idraulici elicoidali a un quarto di giro Bettis serie BHHF

Descrizione del prodotto

Gli attuatori idraulici elicoidali per valvole possono essere azionati nelle condizioni più difficili, fornendo al contempo una soluzione compatta per l'automazione delle valvole.

Funzionalità

  • Grazie all'utilizzo dell'impegno a più scanalature elicoidali con scanalature reciproche sul pistone, l'uscita in coppia elevata resta costante per tutti i 90 gradi della rotazione
  • Funziona nelle condizioni più difficili, dalle ubicazioni con vibrazioni sensibili agli ambienti più esposti
  • Le posizioni di montaggio sono molteplici, con modelli pronti per le funzioni di controllo modulare di montaggio diretto
  • Compatto e concentrico: rapporto ingombro/coppia ridotto
  • Disponibile con una scelta di set di molle a 90 bar/1.500 psi o 135 bar/2.000 psi (SR1 e SR2)
  • Massima protezione contro l’ingresso di acqua, come da IP68

Documenti e schemi